3. Tryckoberoende reglerventiler

EP025R+MP



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
EP025R+MP

EP025R+MP

Elektr. 2-port PI-CCV EPIV, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, DN 25, Invändig gänga, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 1.15 l/s, Temperatur på medium -10...120°C [14...248°F]

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar
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
ZR-EXT-01

ZR-EXT-01

Förlängning för ventilhals för kulventil DN 15...50

Listpris: 1 861,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZR2325

ZR2325

Rörkoppling för kulventil med invändig gänga, DN 25, Rp 1", R 1"

Listpris: 247,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 3 713,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

ZTH EU

ZTH EU

Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon

Kontakta din lokala Belimo-representant för att beställa.
MFT-C

MFT-C

Adapter för serviceverktyg ZTH

Listpris: 4 435,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
MFT-P

MFT-P

Belimo PC-Tool, Programvara för justeringar och diagnostik

För gratis nedladdning
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 149,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 386,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 10 833,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 9 561,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
V'nom [l/s]
1.15
Justerbar flödeshastighet
30...100 % av V'nom
Medium
Vatten, vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
-10...120°C [14...248°F]
Anteckning om temperatur på medium
Vid en temperatur på medium på -10...2°C rekommenderas en spindelvärmare eller en ventilhalsförlängning.
Avstängningstryck
1400 kPa
Differenstryck Δpmax
350 kPa
Differenstryck, anteckning
200 kPa för lågbullerdrift
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Luftbubbeltät, läckage A
Röranslutning
Invändig gänga

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.3 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V