• Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  • SE EN
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
    • Belimo Experience Center (Nacka, Sverige)
    • Belimo Experience Center (Hinwil, Schweiz)
    • Belimo Experience Center (Großröhrsdorf, Tyskland)
    • Rundtur på företaget (Hinwil, Schweiz)
    • Webbinarier
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
  3. Sätesventiler

H6032X16-S2+NV24A-TPC



Läs mer
Tillbaka till produktkategori
H6032X16-S2+NV24A-TPC

H6032X16-S2+NV24A-TPC

Sätesventil, 2-ports, DN 32, Fläns, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatur på medium 5...150°C [41...302°F]
Linjärt ventilställdon, 1000 N, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 150 s, Slag 20 mm, IP54, Terminaler med kabel
Ställdonsmonterad

Listpris
17 343,00 SEK
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
ZNV-C

ZNV-C

Reservkoppling

Listpris: 228,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S2A-H

S2A-H

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 729,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Ventilhalsuppvärmning för LV.., NV.., SV.. ställdon

Listpris: 1 678,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Ventilspecifikationer

Portar
2-ports
Kvs
16 m³/h
Medium
Vatten och ånga (Δp/P1 <0.4), vatten med glykol upp till max. 50% vol.
Temperatur på medium
5...150°C [41...302°F]
Anteckning om temperatur på medium
  • 120° C upp till 2500 kPa
  • 150° C upp till 2430 kPa
Avstängningstryck
900 kPa
Flödeskarakteristik {Verktyg}
Effektlinjär
Läckagehastighet {Verktyg}
Max. 0,05 % av Kvs-värdet
Röranslutning
Fläns

Ställdonsspecifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
1.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.5 W
Effektförbrukning för dimensionering
3 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Terminaler med kabel 1 m, 3x 0.75 mm², Terminal 4 mm²
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Skyddskategori
IP54
Skyddsklass NEMA
NEMA 2
Kapslingstyp
UL Enclosure Type 2

Välkommen till Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Kontakta oss Integritetspolicy Ändra integritetsinställningar Säkerhetsanvisningar Allmänna bestämmelser och villkor Avtryck
+46 8 464 07 00
Prenumerera på nyhetsbrev
Belimo AB, Stubbsundsvägen 15, 131 41 Nacka (Sverige)