2. RetroFIT+
  3. Specialiserade produkter

K250B/SR230A-R



Tillbaka till produktkategori
K250B/SR230A-R

K250B/SR230A-R

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatur på medium -15...90°C [5...194°F]
Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F03/F04/F05
Ställdon levererat separat

Listpris
7 194,00 SEK
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
ZSF-08

ZSF-08

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xø17x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-09

ZSF-09

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xø12x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-10

ZSF-10

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xø17x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-11

ZSF-11

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xø14x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-14

ZSF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSK-12

ZSK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø12x4x57 mm (øxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSK-14

ZSK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø14x5x57 mm (øxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-08

ZSV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-09

ZSV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-10

ZSV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-11

ZSV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH, inne i kvadrat), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-12

ZSV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-14

ZSV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 695,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 870,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 160,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 424,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC 100...240 V
Effektförbrukning (i drift)
3 W
Effektförbrukning (i viloläge)
0.6 W
Effektförbrukning för dimensionering
7 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • Öppna/stäng
  • 3-punkts
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°