2. RetroFIT+
  3. Specialiserade produkter

K250B/SR24A-MP-R



Tillbaka till produktkategori
K250B/SR24A-MP-R

K250B/SR24A-MP-R

Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatur på medium -15...90°C [5...194°F]
Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 90 s (90...350 s), IP54, F03/F04/F05
Ställdon levererat separat

Listpris
8 551,00 SEK
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
Systemintegration

Aktuella dokument

  • Ladda ner
  • Ladda ner

Programvara/appar

  • Ladda ner
0 valda artiklar
Ladda ner alla valda Dela alla valda via e-post Lägg till alla valda i nedladdningsmappen Gå till nedladdningsmappen
Tillbehör

Mekaniska tillbehör

ZSF-08

ZSF-08

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xø17x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-09

ZSF-09

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xø12x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-10

ZSF-10

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xø17x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-11

ZSF-11

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xø14x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSF-14

ZSF-14

Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x57 mm (BxøxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSK-12

ZSK-12

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø12x4x57 mm (øxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSK-14

ZSK-14

Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø14x5x57 mm (øxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-08

ZSV-08

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-09

ZSV-09

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-10

ZSV-10

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-11

ZSV-11

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH, inne i kvadrat), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-12

ZSV-12

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZSV-14

ZSV-14

Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..-R

Listpris: 681,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Elektriska tillbehör

S1A

S1A

Hjälpbrytare 1x SPDT tillägg

Listpris: 812,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
S2A

S2A

Hjälpbrytare 2x SPDT tillägg

Listpris: 1 087,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P10000A

P10000A

Återföringspotentiometer 10 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P1000A

P1000A

Återföringspotentiometer 1 kΩ tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
P140A

P140A

Återföringspotentiometer 140 Ω tillägg

Listpris: 1 327,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZN230-24MP

ZN230-24MP

MP-bus matningsspänning för MP-ställdon

Listpris: 3 032,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Verktyg

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows

För gratis nedladdning
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter

Listpris: 4 888,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-stifts serviceuttag för Belimo-enhet

Listpris: 1 077,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anslutningskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: anslutningskabel med fria ledare till MP/PP-plint

Listpris: 360,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan

Gatewayer och fältmoduler

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP till BACnet MS/TP

Listpris: 10 114,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP till Modbus RTU

Listpris: 8 927,00 SEK
Ditt pris: ...
Lägg till i projektlistan
Detaljer

Specifikationer

Spänning AC/DC
AC/DC 24 V
Effektförbrukning (i drift)
3.5 W
Effektförbrukning (i viloläge)
1.25 W
Effektförbrukning för dimensionering
6 VA
Anslutningsförsörjning/styrning
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Vridmoment
20 Nm
Styrningstyp
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Manuell förbikoppling
Med tryckknapp, kan låsas
Gångtid (motor)
90 s / 90°
Gångtid motor variabel
90...350 s