K250B/SR24A-R
Öppna/stäng kulventil, 2-ports, DN 50, Invändig gänga, Rp 2", PN 25, ps, Kvs 243 m³/h, Temperatur på medium -15...90°C [5...194°F]
Vridande ställdon (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Öppna/stäng, 3-punkts, 90 s, IP54, F03/F04/F05
Ställdon levererat separat
- Listpris
- 7 194,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Mekaniska tillbehör
ZSF-08
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 8xø17x57 mm (BxøxH), för SR..-R
ZSF-09
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 9xø12x57 mm (BxøxH), för SR..-R
ZSF-10
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 10xø17x57 mm (BxøxH), för SR..-R
ZSF-11
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 11xø14x57 mm (BxøxH), för SR..-R
ZSF-14
Adapter för fyrkantsaxel, platt huvud, 14xø18x57 mm (BxøxH), för SR..-R
ZSK-12
Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø12x4x57 mm (øxBxH), för SR..-R
ZSK-14
Fyrkanthålaxel adapter kilspår, ø14x5x57 mm (øxBxH), för SR..-R
ZSV-08
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 8x8x57 mm (LxBxH), för SR..-R
ZSV-09
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 9x9x57 mm (LxBxH), för SR..-R
ZSV-10
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 10x10x57 mm (LxBxH), för SR..-R
ZSV-11
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH), för SR..-R
ZSV-11-4K
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 11x11x57 mm (LxBxH, inne i kvadrat), för SR..-R
ZSV-12
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 12x12x57 mm (LxBxH), för SR..-R
ZSV-14
Fyrkanthålaxel adapter kvadratisk, 14x14x57 mm (LxBxH), för SR..-R
Elektriska tillbehör
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 2.5 W
- Effektförbrukning (i viloläge)
- 0.2 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 5.5 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
- Vridmoment
- 20 Nm
- Styrningstyp
-
- Öppna/stäng
- 3-punkts
- Manuell förbikoppling
- Med tryckknapp, kan låsas
- Gångtid (motor)
- 90 s / 90°
- Skyddskategori
- IP54
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 2
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 2