VRU-M1-BAC-RE
VAV-Universal retrofit-version med integrerad Δp-givare för komfortområden och förorenad luft. Kan kombineras med spjällställdon som är optimalt anpassat till VAV-/kanaltrycksapplikationen. Applikationsområde: retrofit-applikationer i HVAC-system
Tillgängliga ställdon, se ”Elektriska tillbehör”
- Listpris
- 7 049,00 SEK
Konstruktionsdata: Konstruktionsdata
- Nedladdningar
- Tillbehör
- Detaljer
Elektriska tillbehör
NM24A-VST-RE
Vridande ställdon för VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54
NMQ24A-VST-RE
Vridande ställdon för VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54
ZG-VRU01
Blindplugg för VST-stickkontakt, för applikationer utan ställdon
Multipack 25 st.
Verktyg
Belimo Assistant 2
Serviceverktyg för trådbunden och trådlös installation, drift på plats och felsökning. Plattformsoberoende för Android, iOS och Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth och USB till NFC och MP-Bus-omvandlare
för konfigurerbara och kommunicerande enheter
ZTH EU
Serviceverktyg, med ZIP-USB-funktion, för konfigurerbara och kommunicerande Belimo-ställdon, VAV-regulator och HVAC-reglerdon
Specifikationer
- Spänning AC/DC
- AC/DC 24 V
- Effektförbrukning (i drift)
- 1.5 W
- Effektförbrukning för dimensionering
- 2 VA
- Anslutningsförsörjning/styrning
- Terminaler 2.5 mm²
- Styrningstyp
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Hybrid (kommunikativ/analog)
- Skyddskategori
- IP42
- Skyddsklass NEMA
- NEMA 1
- Kapslingstyp
- UL Enclosure Type 1