H6125SP



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H6125SP

H6125SP

Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, DN 125, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 220 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
8.517,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H6125SP
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    220 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert