R-22PE-0UG
Sensormodul thermischer Energiezähler DN 40
- Listenpreis
- 584,00 €
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
- AC/DC 24 V
- Elektrischer Anschluss
- Kabel
- Messwerte
- Durchfluss
- Durchflussmenge qp
- 10
- Ausgangsspannung [Bereich]
- THE FAMILY ATTIBUTE IS NOT SET TO THE CLASS OF THE PRODUCT!!!
- Medium
- Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 60% vol.
- Ventilgrösse
- 40 mm
- Ventilgrösse
- 1 1/2 inch