2. Sensoren/Zähler
  3. Aussensensoren (Luft)

22UTH-130X



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
22UTH-130X

22UTH-130X

Aussensensor mit Wetter- und Strahlungswärmeschutz Feuchte / Temperatur aktiv, 4...20 mA

Mitgelieferte Teile: Dübel, Schrauben

Listenpreis
421,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

A-22D-A06

A-22D-A06

Ersatzfilter Sensorsondenspitze, Drahtgitter, Nicht rostender Stahl

Listenpreis: 9,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Sensor Sortiment

Mit einem kompletten Sortiment an Sensoren kann Ihnen Belimo alle HLK-Feldgeräte aus einer Hand anbieten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
DC 24 V
Elektrischer Anschluss
Klemmen
Messwerte
  • Temperatur
  • Feuchte
Ausgangssignal
4...20 mA
Messbereich Feuchtigkeit
0...100% RH, nicht kondensierend
Ausgangsstrom [Bereich]
2x 4...20 mA, max. Widerstand 500 Ω