GMC230S-C2
GMC230S.2A
Drehantrieb, 40 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 35 s (35...150 s), 2x SPST, IP54, Kabel 1 m
- Listenpreis
- 552,00 €
Wählen Sie eine bestehende Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Alle Projektlisten anzeigen
Sie haben keine bestehenden Projektlisten.
Oder erstellen Sie eine neue Projektliste, um dieses Produkt hinzuzufügen:
Auslegedaten: Auslegedaten
Konfigurierte Produkte können nicht rückerstattet werden!
- Downloads
- Zubehör
- Produktvideos
- Details
Downloads
Zubehör
Mechanisches Zubehör
Elektrisches Zubehör
Tools
Belimo Assistant 2
Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte
Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Produktvideos
Installation von GM-Antrieben
Installation von GM-Antrieben
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 5.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.6 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 13 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPST
- Anschluss Speisungssteuerung
-
Kabel FRNC (halogenfrei)
1 m 3x 0.75 mm² [19 AWG] - Anschluss Hilfsschalter
-
Kabel FRNC (halogenfrei)
1 m 4x 0.75 mm² [19 AWG] - Drehmoment
- 40 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- rechtsdrehend (cw)
- Handverstellung
- Mit seitlichem Hebel, arretierbar
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 35 s / 90°
- Laufzeit Motor veränderbar
- 35...150 s
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock kehrbar 12...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Umgebungstemperatur
- -30...55°C [-22...131°F]