NRFA-O



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
NRFA-O

NRFA-O

Drehantrieb mit Notstellfunktion NO, 10 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Auf/Zu, 75 s, IP54

Listenpreis
444,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
6 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
9.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Drehmoment
10 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NO, Ventil offen (A–AB= 100%)
Handverstellung
Durch Handkurbel und Verriegelungsschalter
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s