3. Ventilantriebe

CQD24A-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CQD24A-SR

CQD24A-SR

Drehantrieb (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 15 s, IP40

Listenpreis
113,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-ESCM

Z-ESCM

Endanschlagclip, für CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 25,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-C

ZCQ-C

Endanschlagclip, für CQ..-Antrieb
Multipack 5 Stk.

Listenpreis: 10,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-E

ZCQ-E

Spindelverlängerung CQ

Listenpreis: 28,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZCQ-W

ZCQ-W

Gehäusedeckel CQ, Farbe: Weiss (RAL 9010)

Listenpreis: 9,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
1.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.34 mm²
Drehmoment
1 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Handverstellung
Mit Antrieb (ausgeklickt)
Laufzeit (Motor)
15 s / 90°
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
5...40°C [41...104°F]