• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Schnellläufer-Antriebe

LMQ24A-SR



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
LMQ24A-SR

LMQ24A-SR

Superschnellläufer-Drehantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 2.5 s, IP54

Listenpreis
343,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-NMA

Z-NMA

Bodenplattenverlängerung für NM..A zu NM..

Listenpreis: 11,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-SPA

Z-SPA

Adapter für Hilfsschalter und Rückführpotentiometer, bei unten montiertem Klemmbock auf xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AH-25

AH-25

Antriebshebel für Standardklemmbock (einseitig)

Listenpreis: 18,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
AV8-25

AV8-25

Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm

Listenpreis: 64,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENMA

K-ENMA

Klemmbock einseitig für NM..A, Klemmbereich 8...26 mm, mit Einlegeteil
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 338,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-ENSA

K-ENSA

Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 224,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
K-NA

K-NA

Klemmbock, kehrbar für NM..A, LMQ..A, Klemmbereich ø8...20 mm

Listenpreis: 30,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG10A

KG10A

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8 / KH10

Listenpreis: 23,70 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KG8

KG8

Kugelgelenk passend zu Klappenhebel KH8

Listenpreis: 20,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
KH8

KH8

Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm

Listenpreis: 19,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-ARS180

Z-ARS180

Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 72,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-PI

Z-PI

Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 66,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LMQ..A / NM..A
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 142,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZG-NMA

ZG-NMA

Montageset für Gestängebetätigung für Flachmontage

Listenpreis: 70,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S1A

S1A

Hilfsschalter 1x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 76,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
S2A

S2A

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 102,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P10000A

P10000A

Rückführpotentiometer 10 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P1000A

P1000A

Rückführpotentiometer 1 kΩ aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
P140A

P140A

Rückführpotentiometer 140 Ω aufsteckbar

Listenpreis: 125,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
CRP24-B1

CRP24-B1

Stellungsgeber für Wandmontage, 0...100%, Arbeitsbereich wählbar, 0...10 V oder 2...10 V

Listenpreis: 136,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGA24

SGA24

Stellungsgeber für Wandmontage

Listenpreis: 164,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGE24

SGE24

Stellungsgeber für Einbaumontage

Listenpreis: 164,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SGF24

SGF24

Stellungsgeber für Frontmontage

Listenpreis: 117,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: 319,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
13 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
23 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 4x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
DC 2...10 V
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar mit Schalter 0/1
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
2.5 s / 90°
Achsmitnahme
Universalklemmbock 8...26.7 mm
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...40°C [-22...104°F]