NM24A-TP
Drehantrieb, 10 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, IP54, Klemmen
- Listenpreis
- 201,00 €
Auslegedaten: Auslegedaten
- Downloads
- Zubehör
- Details
Mechanisches Zubehör
AV8-25
Achsverlängerung 240 mm ø20 mm für Klappenachse ø8...22.7 mm
K-ENMA
Klemmbock einseitig für NM..A, Klemmbereich 8...26 mm, mit Einlegeteil
Multipack 20 Stk.
K-ENSA
Klemmbock einseitig für NM..A, SM..A, Klemmbereich ø8...26 mm
Multipack 20 Stk.
K-NA
Klemmbock, kehrbar für NM..A, LMQ..A, Klemmbereich ø8...20 mm
KH8
Klappenhebel Schlitzbreite 8.2 mm, Klemmbereich ø10...18 mm
Z-ARS180
Verdrehsicherung, 180 mm, für TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 Stk.
Z-PI
Positionsanzeiger, für LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 Stk.
ZF10-NSA
Formschlusseinsatz, 10x10 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF12-NSA
Formschlusseinsatz, 12x12 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF15-NSA
Formschlusseinsatz, 15x15 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF16-NSA
Formschlusseinsatz, 16x16 mm, für LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multipack 20 Stk.
ZF8-NMA
Formschlusseinsatz, 8x8 mm, für LMQ..A / NM..A
Multipack 20 Stk.
Elektrisches Zubehör
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 1.5 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 0.2 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm, 3-adrig)
- Drehmoment
- 10 Nm
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar mit Schalter 0 (linksdrehend) / 1 (rechtsdrehend)
- Handverstellung
- Mit Drucktaste, arretierbar
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- 150 s / 90°
- Achsmitnahme
- Universalklemmbock 8...26.7 mm
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2
- Umgebungstemperatur
- -30...50°C [-22...122°F]