2. RetroFIT+
  3. Hubantriebe

EV24A-RE



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
EV24A-RE

EV24A-RE

Hubantrieb (RetroFIT+), 2500 N, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 188 s, Hub 50 mm, IP54, Klemmen

Für 3-Punkt-Ansteuerung bitte die Hinweise im Datenblatt beachten.

Listenpreis
1.308,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZRV-301

ZRV-301

Distanzring für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 63,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRV-302

ZRV-302

Distanzring für Siebe, Hub 50 mm

Listenpreis: 61,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRV-303

ZRV-303

Distanzring für Johnson Control, Hub 50mm

Listenpreis: 29,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRV-304

ZRV-304

Scheibe Sauter für Sauter, Hub 50 mm

Listenpreis: 44,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 152,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Belimo Retrofit-Antriebe für Hubventile. Geeignet für Ihre Ventile.

Mit den parametrierbaren Hubventilantrieben haben Sie alles zur Hand, was Sie für die Motorisierung von verschiedenen Hubventilen benötigen. Die Retrofit-Hubventilantriebe von Belimo sind mit einem universellen Ventilhals und Ventilschaftadapter ausgestattet, der für den Einsatz mit Ventilen verschiedenster Hersteller aus aller Welt geeignet ist. Ein Inbusschlüssel genügt für alle Montage- und Einstellarbeiten. Mit dem einzigartigen Universalkonzept sparen Sie Zeit, Lagerplatz und Kosten.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.5 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4.5 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen 4 mm² (Kabel ø4...10 mm)
Stellkraft
2500 N
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Drucktaste, arretierbar
Hub
50 mm
Laufzeit (Motor)
150 s / 40 mm (188 s / 50 mm)