3. Ventilantriebe

VGRK24A-LP1-5



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
VGRK24A-LP1-5

VGRK24A-LP1-5

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP40, F05

Listenpreis
2.428,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Elektrisches Zubehör

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Schutztülle zu RJ-Anschlussmodul
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 410,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZTH EU

ZTH EU

Service-Tool, mit ZIP-USB-Funktion, für konfigurierbare und kommunikative Antriebe, VAV-Regler und HLK-Stellgeräte von Belimo

Bitte wenden Sie sich zur Bestellung an Ihre lokale Belimo-Vertretung.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
11 W
Leistungsaufnahme (Halten)
3 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
21 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 6x 0.5 mm²
Ethernet-Anschluss
RJ45-Steckbuchse
Drehmoment
40 Nm
Ansteuerungsart
  • BACnet/IP
  • Modbus TCP
  • Cloud
Handverstellung
Mit Drucktaste
Laufzeit (Motor)
150 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
90...150 s
Laufzeit (Notstellfunktion)
35 s
Schutzklasse
IP40
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]