3. Hubventile

H550B+SV230A-TPC/Z



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H550B+SV230A-TPC/Z

H550B+SV230A-TPC/Z

Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb, 1500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
3 Rohrverschraubungen ZH4550 einzeln mitgeliefert

Listenpreis
1.312,80 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZH4550

ZH4550

Rohrverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 50 Rp 2"

Listenpreis: 39,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH550

ZH550

Blindverschraubung für Hubventil mit Aussengewinde DN 50

Listenpreis: 29,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZNV-C

ZNV-C

Ersatzkopplung

Listenpreis: 20,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

S2A-H

S2A-H

Hilfsschalter 2x SPDT aufsteckbar

Listenpreis: 152,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

Listenpreis: 147,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Details

Spezifikationen

Ventilspezifikationen

Anschluss
3-Weg
Kvs
40 m³/h
Medium
Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
Mediumstemperatur
-10...120°C [14...248°F]
Mediumstemperatur Hinweis
Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
Schliessdruck
550 kPa
Durchflusskennlinie {Tools}
A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
Leckrate {Tools}
A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
Rohranschluss
Aussengewinde

Spezifikationen des Antriebs

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt