H550B/SV230A-TPC
Hubventil, 3-Weg, DN 50, Aussengewinde, G 2 3/4", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]
Hubantrieb, 1500 N, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb beigelegt
- Listenpreis
- 1.194,00 €
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
- Anschluss
- 3-Weg
- Kvs
- 40 m³/h
- Medium
- Kalt- und Warmwasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- -10...120°C [14...248°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
- Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
- Schliessdruck
- 550 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
- Leckrate {Tools}
- A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Aussengewinde
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC 100...240 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 4 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 3x 0.75 mm² (Klemme 4 mm²)
- Ansteuerungsart
-
- Auf/Zu
- 3-Punkt
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2