H650SP



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H650SP

H650SP

Hubventil (teildruckentlastet), 2-Weg, DN 50, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
2.917,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H650SP
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
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
    40 m³/h
    Medium
    Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediums-temperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa