LRF230-S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
LRF230-S

LRF230-S

Drehantrieb mit Notstellfunktion NC, 4 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 75 s, 2x SPDT, IP54

Listenpreis
444,00 €
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
2 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
6.5 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 2x 0.75 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Kabel 1 m, 6x 0.75 mm²
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Drehrichtung (Notstellfunktion)
Stromlos NC, Ventil geschlossen (A–AB = 0%)
Handverstellung
Mit Handkurbel, in beliebiger Position fixierbar
Laufzeit (Motor)
75 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
<20 s