SRC24A-SR-5



SRC24A-SR-5

Drehantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, IP54, F05

Listenpreis
379,00 €
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
35 s / 90°
Leistungsaufnahme (Betrieb)
3.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1.5 W
Notstellfunktion
Ohne Notstellfunktion
Schutzart
IP54
Spannung AC/DC
AC/DC 24 V