• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Hubventile

H225S-L



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H225S-L

H225S-L

Hubventil nicht rostender Stahl, 2-Weg, DN 25, Innengewinde, Rp 1", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Mediumstemperatur 0...130°C [32...266°F]

Listenpreis
505,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H225S-L
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 147,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    10 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    0...130°C [32...266°F]
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.01% vom Kvs-Wert
    Rohranschluss
    Innengewinde