3. Hubventile

H679R



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H679R

H679R

Hubventil, 2-Weg, DN 80, Flansch, PN 6, ps 600 kPa, Kvs 90 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
1.064,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H679R
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 147,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Spindelheizung für Ventile DN 65...250, AC/DC 24 V, 60 W

    Listenpreis: 316,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    2-Weg
    Kvs
    90 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    Gleichprozentig
    Leckrate {Tools}
    Max. 0.05% vom Kvs-Wert