3. Hubventile

H7065X63-S4



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H7065X63-S4

H7065X63-S4

Hubventil, 3-Weg, DN 65, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 63 m³/h, Mediumstemperatur 5...200°C [41...392°F]

Listenpreis
2.513,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H7065X63-S4
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    63 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...200°C [41...392°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 2500 kPa
    • 200 °C bis 2300 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: linear; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert