• Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
    • Anmeldung Ad-hoc- und Corporate News
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
  3. Hubventile

H7100S



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H7100S

H7100S

Hubventil, 3-Weg, DN 100, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 160 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]

Listenpreis
2.011,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H7100S
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    160 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    5...150°C [41...302°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    • 120 °C bis 1600 kPa
    • 150 °C bis 1400 kPa
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert