3. Hubventile

H720N



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
H720N

H720N

Hubventil, 3-Weg, DN 20, Flansch, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 6.3 m³/h, Mediumstemperatur -10...120°C [14...248°F]

Listenpreis
457,00 €
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
Passende Antriebe für Antriebe anfragen für H720N
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
    Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
    Zubehör

    Mechanisches Zubehör

    ZH720

    ZH720

    Blindflansch PN 16 für Hubventil DN 20

    Listenpreis: 42,90 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen

    Elektrisches Zubehör

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Spindelheizung für LV..-, NV..-, SV..-Antrieb

    Listenpreis: 147,00 €
    Nettopreis: ...
    Zur Projektliste hinzufügen
    Details

    Spezifikationen

    Anschluss
    3-Weg
    Kvs
    6.3 m³/h
    Medium
    Wasser, Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
    Mediumstemperatur
    -10...120°C [14...248°F]
    Mediumstemperatur Hinweis
    Bei einer Mediumstemperatur von -10...2°C wird eine Spindelheizung benötigt.
    Durchflusskennlinie {Tools}
    A – AB: gleichprozentig; B – AB: linear
    Leckrate {Tools}
    A – AB: max. 0.05% vom Kvs-Wert; B – AB: max. 1% vom Kvs-Wert