BFA24
Brandschutzklappenantrieb, 20 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel
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
ZK-BFA
Adapter für Formschluss mit Klemme für Rundachse 10...20 mm / Vierkant 10...16 mm für BFA
Listenpreis: 37,10 €
Nettopreis: ...
Elektrisches Zubehör
BAT72
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 65 mm
Listenpreis: 105,00 €
Nettopreis: ...
BAT72/9
Thermoelektrische Auslöseeinrichtung mit Testtaste, Kanalinnentemperatur 72°C (Farbe schwarz), Kanalaussentemperatur 72°C, Sondenlänge 90 mm
Listenpreis: 104,00 €
Nettopreis: ...
ZST-BS
Kabelsatz mit Stecker 0.5 m für Kommunikations- und Netzgerät
Listenpreis: 48,20 €
Nettopreis: ...
Details
Spezifikationen
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 7.5 W
- Leistungsverbrauch (Halten) FS
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 10 VA
- Hilfsschalter
- 2x SPDT
- Anschluss Speisungssteuerung
- Kabel 1 m, 2x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
- Anschluss Hilfsschalter
- Kabel 1 m, 6x 0.75 mm², FRNC (halogenfrei)
- Drehmoment
- 20 Nm
- Ansteuerungsart
- Auf/Zu
- Bewegungsrichtung des Motors
- wählbar durch Montage L/R
- Handverstellung
- Mit Stellungsfixierung
- Drehwinkel
- 95°
- Laufzeit (Motor)
- <60 s / 90°
- Laufzeit (Notstellfunktion)
- 20 s
- Achsmitnahme
- Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend
- Schutzklasse
- IP54