• Resultate und Publikationen
    • Investoren News
    • Belimo-Aktie
    • Corporate Governance
    • Generalversammlung
    • Finanzagenda
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
    • Resultate und Publikationen
    • Investoren News
    • Belimo-Aktie
    • Corporate Governance
    • Generalversammlung
    • Finanzagenda
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
  3. Brandschutzklappenantriebe

BFL24-ST



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
BFL24-ST

BFL24-ST

Brandschutzklappenantrieb, 4 Nm, AC/DC 24 V, Auf/Zu, 60 s, 2x SPDT, IP54, Kabel mit Anschlussstecker

Nur über Hersteller von Brandschutzklappen verfügbar
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZA10-B

ZA10-B

Formschlusseinsatz 12/10 mm für BFL

Listenpreis: 2,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Formschlusseinsatz 12/10 mm für BFL
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 33,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA11-B

ZA11-B

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN

Listenpreis: 8,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Formschlusseinsatz 12/11 mm für BFL, BFN
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 320,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Formschlusseinsatz 12/10 mm ohne Nocken für BFL
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 98,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA8-B

ZA8-B

Formschlusseinsatz 12/8 mm für BFL

Listenpreis: 3,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Formschlusseinsatz 12/8 mm für BFL
Multipack 50 Stk.

Listenpreis: 65,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B

ZKN1-B

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,10 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Handkurbel, 40 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 147,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B

ZKN2-B

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 6,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Handkurbel, 63 mm, für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 173,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Schutzbeutel mit Draht
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 210,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZSN-B

ZSN-B

Konsole für SN2-C7 für BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Listenpreis: 60,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B

ZZN12-B

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE

Listenpreis: 5,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Zeiger 12x12 mm für BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 Stk.

Listenpreis: 77,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

BKN230-24-MOD

BKN230-24-MOD

Kommunikations- u. Netzgerät für Brandschutzklappenantriebe 24 V mit Anschlussstecker

Listenpreis: 412,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7

SN2-C7

Hilfsschalter 2x SPDT

Listenpreis: 94,60 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 3 m

Listenpreis: 127,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Hilfsschalter 2x SPDT Kabellänge 5 m

Listenpreis: 139,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Vorteile motorisierter Brandschutzklappen

Vorteile motorisierter gegenüber mechanischen Brandschutzklappen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Brandschutz-Szenarien

1. Brandschutzklappen nicht motorisiert vs. motorisiert
2. Regelmässige automatisierte Funktionsprüfungen
3. Nachtabschaltung & Abschottung der Brandabschnitte
4. Rauchübertragung in Aussenluftanlagen

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Brandschutzklappenantriebe BFL und BFN

Verlassen Sie sich beim Brandschutz auf die Brandschutzklappenantriebe der neuen Generation mit Safety Position Lock™. Diese neue, patentierte Lösung ist standardmässig integriert und sorgt dafür, dass die Brandschutzklappen bei einem Brand zuverlässig in der Sicherheitsstellung bleiben.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC/DC 24 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
2.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
0.7 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
4 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 2x 0.75 mm² (halogenfrei)
Anschluss Hilfsschalter
Kabel mit Anschlussstecker 1 m, 6x 0.75 mm² (halogenfrei)
Anschlussstecker
  • Speisung / Ansteuerung: Stecker 3-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe «Zubehör»)
  • Hilfsschalter: Stecker 6-polig, passend zu Kommunikations- und Netzgeräten (siehe “Zubehör”)
Drehmoment
4 Nm
Ansteuerungsart
Auf/Zu
Bewegungsrichtung des Motors
wählbar durch Montage L/R
Handverstellung
Mit Stellungsfixierung
Drehwinkel
95°
Laufzeit (Motor)
<60 s / 90°
Laufzeit (Notstellfunktion)
20 s
Achsmitnahme
Formschluss 12x12 mm, Hohlwelle durchgehend