H6015X2P5-S2+SV24A-SZ-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 2.5 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- 1.488,00 €
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
- Anschluss
- 2-Weg
- Kvs
- 2.5 m³/h
- Medium
- Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediumstemperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- 120 °C bis 2500 kPa
- 150°C bis 2430 kPa
- Schliessdruck
- 2500 kPa
- Durchflusskennlinie {Tools}
- Gleichprozentig
- Leckrate {Tools}
- Max. 0.05% vom Kvs-Wert
- Rohranschluss
- Flansch
Spezifikationen des Antriebs
- Spannung AC/DC
- AC/DC 24 V
- Leistungsaufnahme (Betrieb)
- 2 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 3.5 VA
- Anschluss Speisungssteuerung
- Klemmen mit Kabel 1 m, 4x 0.75 mm², Klemme 4 mm²
- Ansteuerungsart
- DC 0.5...10 V
- Schutzklasse
- IP54
- Schutzart NEMA
- NEMA 2
- Gehäusetyp
- UL Enclosure Type 2