H6015X4-S2+SVC24A-SZ-TPC
Hubventil, 2-Weg, DN 15, Flansch, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 4 m³/h, Mediumstemperatur 5...150°C [41...302°F]
Hubantrieb, 1500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Hub 20 mm, IP54, Klemmen mit Kabel
Antrieb angebaut
- Listenpreis
- 1.536,00 €
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
- 4 m³/h
- Medium
- Wasser und Dampf (Δp/P1 <0.4), Wasser mit Glykol bis max. 50% vol.
- Mediums-temperatur
- 5...150°C [41...302°F]
- Mediumstemperatur Hinweis
-
- 120 °C bis 2500 kPa
- 150°C bis 2430 kPa
- Schliessdruck
- 2500 kPa
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
- 4 W
- Leistungsaufnahme (Halten)
- 1.5 W
- Leistungsverbrauch Dimensionierung
- 6 VA