2. Antriebe
  3. Ventilantriebe

PRCA-BAC-S2-T



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
PRCA-BAC-S2-T

PRCA-BAC-S2-T

Drehantrieb, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, F07 (F05/F10 nur mit Zubehör), Klemmen

Für die Montage auf Drosselklappen ist das Zubehör ZPR.. notwendig. Bitte mitbestellen!
Siehe «Mechanisches Zubehör»

Listenpreis
2.156,00 €
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
Systemintegration

Aktuelle Dokumente

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Archiv

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen

Software / Apps

  • Herunterladen

Erfolgsgeschichten

  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
  • Herunterladen
0 ausgewählte Position(en)
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

ZPR01

ZPR01

Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17, DN 125...300

Listenpreis: 171,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR02

ZPR02

Mitnehmerwelle, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17

Listenpreis: 58,50 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR03

ZPR03

Positionsanzeiger und Mitnehmerwelle, F05, Vierkant 45° gedreht, SW 14, DN 80...100

Listenpreis: 171,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR05

ZPR05

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 17

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR06

ZPR06

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 14

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR08

ZPR08

Adaptersatz mit Distanzring, F07, Vierkant 45° gedreht, SW 17

Listenpreis: 98,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR09

ZPR09

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 14

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR10

ZPR10

RetroFIT+ Adaptersatz, F05/F07/F10 (inkl. Schrauben F05), Zweiflach/Vierkant, SW 14

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR11

ZPR11

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 18

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR12

ZPR12

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 16

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR13

ZPR13

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 11

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR14

ZPR14

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F05/F10 (inkl. Schrauben F07), Zweiflach/Vierkant, SW 12.7

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR15

ZPR15

RetroFIT+ Adaptersatz, F07/F10 (inkl. Schrauben F07), Vierkant 45° gedreht, SW 11

Listenpreis: 363,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZPR20

ZPR20

Handkurbel für PR/PM Antrieb

Listenpreis: 18,30 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRI-001

ZRI-001

Distanzring, F04/F05, Höhe 22 mm

Listenpreis: 134,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZRI-002

ZRI-002

Distanzring, F05/F07, Höhe 23.5 mm

Listenpreis: 146,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Elektrisches Zubehör

Z-UIC

Z-UIC

Signalwandler Spannung/Strom 100 kΩ 4...20 mA, Speisung AC/DC 24 V

Listenpreis: 319,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Tools

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Service-Tool für die drahtgebundene und drahtlose Einrichtung, Vor-Ort-Bedienung und Fehlerbehebung. Plattform-unabhängig für Android, iOS und Windows

Als kostenloser Download verfügbar
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth- und USB-zu-NFC- und MP-Bus-Konverter
für konfigurierbare und kommunikative Geräte

Listenpreis: 438,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: 6-Pin für Servicebuchse Belimo-Gerät

Listenpreis: 101,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Anschlusskabel 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: freies Drahtende für den Anschluss an die MP/PP-Anschlussklemme

Listenpreis: 33,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen

Sensoren

01DT-1BH

01DT-1BH

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 47,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BL

01DT-1BL

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 47,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BN

01DT-1BN

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 49,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BP

01DT-1BP

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 49,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BR

01DT-1BR

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 300 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 53,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1BT

01DT-1BT

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Pt1000, Sondenlänge 450 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 57,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CH

01DT-1CH

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 50 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 47,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CL

01DT-1CL

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 100 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 47,20 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CN

01DT-1CN

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 150 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 49,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CP

01DT-1CP

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 200 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 49,80 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CR

01DT-1CR

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 300 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 53,40 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
01DT-1CT

01DT-1CT

Kanal-/Tauchsensor Temperatur passiv, Ni1000, Sondenlänge 450 mm, Sondendurchmesser 6 mm

Listenpreis: 57,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

Drosselklappen für Regelanwendungen

Das fortschrittliche Design der Belimo-Drosselklappen und die Harmonisierung von Drosselklappe und intelligentem Antrieb führen zu einem Regelorgan mit entscheidenden Vorteilen.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

So montieren Sie einen PR-Drosselklappenantrieb

Montage Drosselklappen mit kommunikationsfähigem PR-Antrieb 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

Drosselklappen und Antriebe

Die Drosselklappen und die PR-Antriebe sind auf dem HLK-Markt die intelligenteste, energieeffizienteste und zuverlässigste Lösung für hohen Durchfluss.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

So stellen Sie einen Hilfsschalter für PR-Antriebe ein

Hilfsschaltereinstellungen PR-Antrieb

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

So montieren/verdrahten Sie PR-, PM-, PK-Antriebe, um IP66/IP67 sicherzustellen

Montieren & Verdrahten: Sicherstellen IP66/67 Schutzgrad mit Belimo PR-, PM-, PK-Antrieben.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 2-Weg-Regelklappe gleichprozentig

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 2-Weg-Regelklappe mit gleichprozentiger Kennlinie können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 60% reduziert und eine gleichprozentige Kennlinie gewählt.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 2-Weg-Regelklappe linear

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 2-Weg-Regelklappe mit linearer Kennlinie können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 60% reduziert und eine lineare Kennlinie gewählt. Eine lineare Kennlinie ist nur in Kombination mit Drosselklappen von Belimo möglich und nicht für Retrofit-Anwendungen geeignet.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 2-Weg-Absperrklappe

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden. Die PRCA-S2-T-..-Antriebe sind ab Werk für 2-Weg-Auf/Zu-Anwendungen programmiert. 
Für den Einsatz als 2-Weg-Absperrklappe müssen somit keine Anpassungen vorgenommen werden. Falls zu einem späteren Zeitpunkt jedoch ein Zurücksetzen der wichtigsten Parameter für den Einsatz als 2-Weg-Absperrklappe nötig werden sollte, ist dies mit dem Inbetriebnahme-Workflow ganz einfach möglich. Dabei werden die wichtigsten Parameter mit nur einem Knopfdruck automatisch gewählt und können anschliessend auf den Antrieb geschrieben werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 100% und die Steuerung auf Auf/Zu, 3-Punkt gesetzt.
 

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 3-Weg-Umschaltklappe

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 3-Weg-Umschaltklappe können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 100% und die Steuerung auf Auf/Zu, 3-Punkt gesetzt. Die Anwendung als 3-Weg-Umschaltklappe erfordert die Inbetriebnahme von zwei Geräten. Dabei wird das Stellsignal des zweiten Antriebs durch die Parametrierung mit dem Inbetriebnahme-Workflow automatisch invertiert.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen

How-To: Inbetriebnahme 3-Weg-Regelklappe

Mit dem Inbetriebnahme-Workflow für PR-Antriebe können applikationsabhängige, vordefinierte Einstellungen einfach und schnell gewählt und auf den Antrieb geschrieben werden.
Für den Einsatz als 3-Weg-Regelklappe können mit dem Inbetriebnahme-Workflow die nötigen Parameter in wenigen Schritten angepasst werden. So wird z.B. die maximale Position (Öffnungswinkel) auf 60% reduziert und eine lineare Kennlinie gewählt, um eine konstante Mischkennlinie zu gewährleisten. Die Anwendung als 3-Weg-Regelklappe erfordert die Inbetriebnahme von zwei Geräten. Dabei wird das Stellsignal des zweiten Antriebs durch die Parametrierung mit dem Inbetriebnahme-Workflow automatisch invertiert. Eine Anwendung als 3-Weg-Regelklappe sowie eine lineare Kennlinie sind nur in Kombination mit Drosselklappen von Belimo möglich und nicht für Retrofit-Anwendungen geeignet.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
20 W
Leistungsaufnahme (Halten)
6 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
mit 24 V 20 VA / mit 240 V 52 VA
Hilfsschalter
2x SPDT
Anschluss Speisung
Klemmen 2.5 mm²
Anschluss Steuerung
Klemmen 1.5 mm²
Anschluss Hilfsschalter
Klemmen 2.5 mm²
Drehmoment
160 Nm
Ansteuerungsart
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • 4...20 mA
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
  • Hybrid (kommunikativ/analog)
Handverstellung
Handkurbel
Laufzeit (Motor)
35 s / 90°
Laufzeit Motor veränderbar
30...120 s
Schutzklasse
IP66/67
Schutzart NEMA
NEMA 4X
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 4X
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]