3. Antriebe ohne Notstellfunktion

CM230-L-150D.2



Mehr erfahren
Zurück zur Produktkategorie
CM230-L-150D.2

CM230-L-150D.2

Antrieb mit Klappenblatt DN 150, 2 Nm, AC 100...240 V, Auf/Zu, 3-Punkt, 58 s, IP54
Multipack 20 Stk.

Listenpreis
3.860,00 €
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
  • Produktvideos
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
Ausgewählte Elemente herunterladen Ausgewählte Elemente per E-Mail teilen Ausgewählte Elemente zum Download-Ordner hinzufügen Download-Ordner aufrufen
Zubehör

Mechanisches Zubehör

Z-MA

Z-MA

Getriebeausrastmagnet, zu CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 Stk.

Listenpreis: 130,00 €
Nettopreis: ...
Zur Projektliste hinzufügen
Produktvideos

So installieren Sie einen CM..D-Antrieb mit Klappenblatt

Dank der Motorisierung durch einen internen CM..D-Kompaktantrieb lassen sie sich platzsparend in die Lüftungsanlage integrieren.

Jetzt abspielen Per E-Mail teilen
Details

Spezifikationen

Spannung AC/DC
AC 100...240 V
Leistungsaufnahme (Betrieb)
1.5 W
Leistungsaufnahme (Halten)
1 W
Leistungsverbrauch Dimensionierung
3 VA
Anschluss Speisungssteuerung
Kabel 1 m, 3x 0.75 mm²
Drehmoment
2 Nm
Ansteuerungsart
  • Auf/Zu
  • 3-Punkt
Handverstellung
Mit Magnet
Drehwinkel
70°
Laufzeit (Motor)
58 s / 70°
Schutzklasse
IP54
Schutzart NEMA
NEMA 2
Gehäusetyp
UL Enclosure Type 2
Umgebungstemperatur
-30...50°C [-22...122°F]