Applications : systèmes de ventilation (AHU)
Une bonne qualité d'air intérieur est la condition préalable à notre bien-être et à notre santé au quotidien.
La CTA est la pièce maîtresse de la ventilation mécanique. Elle prend en charge des fonctions essentielles :
- Fourniture des quantités appropriées d’air frais extérieur
- Filtration des substances et particules nocives présentes dans l’air extérieur
- Conditionnement de l’arrivée d’air pour concernant la température et de l’humidité
Afin d'atteindre les objectifs climatiques fixés par la Commission européenne en matière de réduction des émissions de carbone (European Green Deal), des solutions d'efficacité énergétique sont également requises dans le gestion technique des installations. L'efficacité de fonctionnement des CTA contribue de manière significative à ces objectifs.
En savoir plus sur les raisons pour lesquelles les CTA sont le pilier de l'efficacité énergétique de notre confort et de notre santé :
Santé, confort et efficacité énergétique
Centrale de traitement d'air (CTA)
La documentation suivante est consacrée à la gestion des CTA et a pour but de l'expliquer de manière simple et globale et de transmettre ainsi le savoir-faire. Dans cette documentation, nous expliquons la définition et le fonctionnement d'une CTA et nous abordons les avantages et les inconvénients des différentes stratégies de calcul. Une référence particulière est faite à l'utilisation et à la disposition des appareils de terrain.
Table des matières
- Introduction
- Bases de la climatisation
→ Confort et santé
→ Processus de climatisation
- CTA et composants
→ Types de systèmes et formes structurelles
→ Composants
- Automatisation du bâtiment
→ Niveaux d'un système d'automatisation du bâtiment
→ Automatisation du bâtiment centrée sur les CTA
- Commande des CTA
→ Aperçu des appareils de commande et de leur fonctionnalité
→ Commande et régulation d'une unité de traitement de l'air
Liens de téléchargement
-
Livre d’application - Unités de traitement de l'air (CTA)
(pdf -
15,44 Mo)
Exemple du chapitre 5 en ce qui concerne la commande des CTA
Champs d'applications
Les exigences relatives à une CTA dépendent de l'application pour laquelle l'unité est nécessaire. On peut distinguer les applications suivantes et leurs propriétés (liste non exhaustive) :