2. Servomoteurs
  3. Débit d'air variable

NMQ24A-VST



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

VRU-D3-BAC

VRU-D3-BAC

VAV-Universal – solution modulaire pour la régulation de la pression VAV/sur gaine avec un capteur Δp dynamique, peut être combinée à un servomoteur de registre VST externe.
Champ d’application : unités VAV ou vannes de commande dans les systèmes de ventilation de confort

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
VRU-M1-BAC

VRU-M1-BAC

VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application VAV/gaine sous pression. Champ d’application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d’application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
13 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
23 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 0.5 m avec connecteur VST
Couple
8 Nm
Type de commande
Proportionnel
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Angle de rotation
95°
Temps de course (moteur)
4 s / 90°
Interface mécanique
Entraînement du clapet: Noix d'entraînement universelle 8...26.7 mm
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)