2. Servomoteurs
  3. Débit d'air variable

VRU-M1R-BAC



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
VRU-M1R-BAC

VRU-M1R-BAC

VAV-Universal, solution de commande modulaire avec capteur de Δp intégré pour les fluides contaminés. Peut être combiné avec un servomoteur de registre adapté de manière optimale à l’application de pression ambiante. Champ d’application : équipements techniques des bâtiments, systèmes de CVC

Servomoteurs disponibles, voir « Accessoires électriques »

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
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
CAD data 3D

  • Télécharger

Intégration de systèmes

Documents courants

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger

Logiciels / Apps

  • Télécharger

Success stories

  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
  • Télécharger
0 article(S) sélectionné(s)
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire électrique

LF24-VST

LF24-VST

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
LM24A-VST

LM24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 5 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
LMQ24A-VST

LMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2.5 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
NF24A-VST

NF24A-VST

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
NKQ24A-VST

NKQ24A-VST

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 6 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
NM24A-VST

NM24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 10 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
NMQ24A-VST

NMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 8 Nm, AC/DC 24 V, 4 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
SF24A-VST

SF24A-VST

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité pour VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
SM24A-VST

SM24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 20 Nm, AC/DC 24 V, 120 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
SMQ24A-VST

SMQ24A-VST

Servomoteur rotatif pour VRU, 16 Nm, AC/DC 24 V, 7 s, IP54

Uniquement offert par les fabricants de coffrets de débit d’air variable
ZG-VRU01

ZG-VRU01

Fiche de connexion factice pour fiche de connexion VST, pour les applications sans servomoteur
Emballage multiple 25 pièces

Liste de prix: € 82,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Outils

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Boîtier de paramétrage pour la configuration avec et sans fil, fonctionnement sur site et dépannage. Indépendante de la plateforme pour Android, iOS et Windows

Disponible en téléchargement gratuit
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth et USB vers NFC et convertisseur MP-Bus
pour les appareils paramétrables et communicants

Liste de prix: € 438,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZTH EU

ZTH EU

Boîtier de paramétrages, avec fonction ZIP USB, Pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateurs VAV et dispositifs performants CVC

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
2 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers 2.5 mm²
Type de commande
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Hybride (communicante / analogique)
Indice de protection
IP42
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 1
Type de boîtier
UL Enclosure Type 1
Température ambiante
0...50°C [32...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)