ZBAT72/9
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 72 °C (couleur noire), Longueur du plongeur 90 mm
Le remplacement de l'élément de déclenchement n'est autorisé que s'il est réalisé par des spécialistes qualifiés. Les valeurs spécifiques selon la documentation des clapets coupe-feu doivent être prises en compte.
- Liste de prix
- € 55,10
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
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]