CH230-L100.2
Servomoteur linéaire, 125 N, AC 100...240 V, Tout-ou-rien, 3 points, 380 s, Course 100 mm, IP54
Emballage multiple 20 pièces
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
- Accessoires
- Détails
Téléchargements
Accessoires
Accessoire mécanique
Z-AS2
Kit d'arrêt, pour LH.. / CH..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 92,00
Prix net: ...
Z-DS1
Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales
Liste de prix: € 21,70
Prix net: ...
Z-ESCM
Clip pour butée, pour CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 25,20
Prix net: ...
Z-MA
Aimant de débrayage du servomoteur, pour CM.. / CH.. / CM..D..
Emballage multiple 20 pièces
Liste de prix: € 140,00
Prix net: ...
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC 100...240 V
- Puissance consommée (en marche)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en attente)
- 1 W
- puissance consommée pour dimensionnement des câbles
- 3 VA
- Raccordement d'alimentation de commande
- Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
- Force
- 125 N
- Type de commande
-
- Tout-ou-rien
- 3 points
- Direction du mouvement du moteur
- par installation électrique
- Commande manuelle
- Avec aimant
- Course
- 100 mm
- Temps de course (moteur)
- 380 s / 100 mm
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection NEMA/UL
- NEMA 2
- Type de boîtier
- UL Enclosure Type 2
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]