• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs linéaires

LHQ24A100



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LHQ24A100

LHQ24A100

Servomoteur linéaire, 100 N, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3.5 s, Course 100 mm, IP54

Liste de prix
€ 342,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

Z-AS2

Z-AS2

Kit d'arrêt, pour LH.. / CH..
Emballage multiple 20 pièces

Liste de prix: € 92,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-DS1

Z-DS1

Support de rotation, pour servomoteur linéaire, pour compensation des forces transversales

Liste de prix: € 21,70
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Z-KS2

Z-KS2

Pièce de raccordement M6

Liste de prix: € 65,50
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
13 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
23 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Force
100 N
Type de commande
Tout-ou-rien
Direction du mouvement du moteur
Sélectionnable à l’aide du commutateur 0 (prolongé) / 1 (rétracté)
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Course
100 mm
Temps de course (moteur)
3.5 s / 100 mm
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...40°C [-22...104°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)