2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

SRF24A-SZ-5



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SRF24A-SZ-5

SRF24A-SZ-5

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54, F05

Liste de prix
€ 686,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5.5 W
Puissance consommée (en attente)
3 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
8.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
20 Nm
Type de commande
DC 0.5...10 V
Direction du mouvement du moteur
Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NC hors alimentation, vanne fermée (A–AB = 0%)
Commande manuelle
Au moyen de la clé de manœuvre et du commutateur de verrouillage
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Indice de protection
IP54
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 2
Type de boîtier
UL Enclosure Type 2
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)