2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

TRF24-2-O



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
TRF24-2-O

TRF24-2-O

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NO, 2.5 Nm, AC 24 V, 3 points, 90 s, IP42

Liste de prix
€ 328,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
1 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
4 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 4x 0.75 mm²
Couple
2.5 Nm
Type de commande
3 points
Direction du mouvement du moteur
Y = 0 (A–AB = 0%)
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NO hors alimentation, vanne ouverte (A–AB = 100%)
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<25 s
Indice de protection
IP42
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)