2. Servomoteurs
  3. Accessoires

HT230



Retour a la catégorie de produits
HT230

HT230

Chauffage, avec thermostat réglable

Ce produit ne peut être commandé qu'avec le servomoteur correspondant OP66/67.

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC 120...240 V
Raccordement d'alimentation de commande
Borniers (câble en Cu de 2.5 mm² ou torons en Cu de 1.5 mm² à 2 fils)

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)