2. Servomoteurs
  3. Accessoires

SN2-C7



Retour a la catégorie de produits
SN2-C7

SN2-C7

Contacts auxiliaires 2x SPDT

Une plaque ZSN-B ou ZSN-BF est nécessaire pour le montage

Liste de prix
€ 101,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZSN-B

ZSN-B

Plaque pour SN2-C7 pour BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Liste de prix: € 65,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZSN-BF

ZSN-BF

Plaque pour SN2-C7 pour BF

Liste de prix: € 41,10
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm² sans halogène
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)