ZBAT140
Bobine de déclenchement de remplacement pour BAT, Température à l'intérieur de la gaine 140 °C (couleur rouge), Longueur du plongeur 65 mm
Le remplacement de l'élément de déclenchement n'est autorisé que s'il est réalisé par des spécialistes qualifiés. Les valeurs spécifiques selon la documentation des clapets coupe-feu doivent être prises en compte.
- Liste de prix
- € 81,30
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
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Indice de protection
- IP54
- Température ambiante
- -30...50°C [-22...122°F]