FM080F-SZ
Flow sensor, AC/DC 24 V, DN 80, FS 13.6 l/s
- Liste de prix
- € 1,145,00
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
- Vidéos produits
- Détails
Téléchargements
Vidéos produits
Débitmètre ultrasonique
La mesure fiable du débit joue un rôle déterminant dans l'optimisation de l'efficacité énergétique des systèmes HVAC. Le capteur de Belimo, basé sur la technologie de temps de course à ultrasons, permet une mesure du débit précise et reproductible.
Belimo Sensor Range
Grâce à une gamme complète de capteurs, Belimo est maintenant votre source exclusive de composants en CVC.
Détails
Spécifications
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Raccordement électrique
- Câble
- Valeurs de mesure
- Débit
- Sortie
- 0...10 V
- Pleine échelle
- 13.6 l/s
- Tension de sortie [Plage]
- 1 x 0...10 V, Charge max.1 mA
- Fluide
- Eau, eau avec glycol jusqu'à un volume maximal de 50 %.
- Taille vanne
- 80 mm
- Taille vanne
- 3 inch