2. Servomoteurs
  3. Servomoteurs de vannes

LRF24-S



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
LRF24-S

LRF24-S

Servomoteur rotatif avec fonction de sécurité NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 75 s, 2x SPDT, IP54

Liste de prix
€ 406,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
5 W
Puissance consommée (en attente)
2.5 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
7 VA
Contacts auxiliaires
2x SPDT
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 2x 0.75 mm²
Raccordement de commutateur auxiliaire
Câble 1 m, 6x 0.75 mm²
Couple
4 Nm
Type de commande
Tout-ou-rien
Sens de rotation (à fonction de sécurité)
NC hors alimentation, vanne fermée (A–AB = 0%)
Commande manuelle
Avec clé de manœuvre, peut être réglé à n’importe quelle position
Temps de course (moteur)
75 s / 90°
Temps de course (fonction de sécurité)
<20 s
Indice de protection
IP54
Température ambiante
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)