• Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
    • Applications de refroidissement de datacenter
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
  3. Vannes de régulation indépendantes de la pression

C215QFL-E



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
C215QFL-E

C215QFL-E

Vanne limiteur de débit PI (PIFLV), 2 voies, DN 15, Taraudées, Rp 1/2", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 650 l/h, Température du fluide 2...60°C [36...140°F]

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
  • Sélection du servomoteur
  • Téléchargements
  • Accessoires
  • Vidéos produits
  • Détails
Sélection du servomoteur
Paramètres du servomoteur
Servomoteurs adaptés pour Demande de servomoteurs pour C215QFL-E
Parmétrable
Sélectionnez la variante demandée

Choisissez comment la combinaison vanne-servomoteur devrait être livrée

Voudriez-vous un raccord ?
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
    Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
    Accessoires

    Accessoire mécanique

    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Rallonge d'axe CQ

    Liste de prix: € 28,20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adaptateurs de raccordement, QCV-LR

    Liste de prix: € 48,20
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    ZR2315

    ZR2315

    Raccord pour vanne à boisseau sphérique taraudée, DN 15, Rp 1/2", R 1/2"

    Liste de prix: € 15,40
    Prix net: ...
    Ajouter à la liste de projets
    Vidéos produits

    Pourquoi opter pour le PIFLV de Belimo ?

    Vanne à limiteur de débit indépendante de la pression.
    La PIFLV est une vanne à limiteur de débit indépendante de la pression, spécialement conçue pour les applications de zones de refroidissement ON/OFF.

     

    Lancer la lecture maintenant Partager par email

    Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression PIFLV

    PIFLV : Vanne de limitation de débit indépendantes de la pression - Construction de limitation de débit innovante.

    Lancer la lecture maintenant Partager par email
    Détails

    Spécifications

    Nb voies
    2 voies
    V'nom [l/h]
    650
    V'nom [l/s]
    0.18
    Fluide
    Eau
    Température de fluide
    2...60°C [36...140°F]
    Pression différentielle
    20...280 kPa
    Pression de fermeture
    520 kPa
    Remarque pression différentielle
    50 kPa pour un fonctionnement silencieux
    Taux de fuite {Outils}
    Étanche aux bulles d'air, taux de fuite A
    Raccordement
    Taraudées

    Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

    {{js-currentCountryText}}
    Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
    '+41 43 843 61 11
    S'abonner à la newsletter
    BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)