2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

SR24P-R



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
SR24P-R

SR24P-R

Servomoteur rotatif (RetroFIT+), 20 Nm, AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 3 points, 90 s, IP66/67, F03/F04/F05

Un adaptateur à emboîtement est nécessaire pour l'installation et doit être commandé séparément.
Voir « Accessoires mécaniques »

Suite à l'arrêt de fabrication du matériel, les couvercles des boîtiers Robustline seront fournis en gris au lieu d'en orange.

Rien d'autre ne change.

Liste de prix
€ 580,00
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZPF-08

ZPF-08

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 8xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-09

ZPF-09

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 9xø12x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-10

ZPF-10

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 10xø17x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-11

ZPF-11

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 11xø14x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPF-14

ZPF-14

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x57 mm (lxøxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPK-12

ZPK-12

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø12x4x57 mm (øxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPK-14

ZPK-14

Adaptateur à emboîtement pour axe rainuré, ø14x5x57 mm (øxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-08

ZPV-08

Adaptateur à emboîtement carré, 8x8x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-09

ZPV-09

Adaptateur à emboîtement carré, 9x9x57 mm (LxWxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-10

ZPV-10

Adaptateur à emboîtement carré, 10x10x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-11

ZPV-11

Adaptateur à emboîtement carré, 11x11x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-12

ZPV-12

Adaptateur à emboîtement carré, 12x12x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZPV-14

ZPV-14

Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x57 mm (LxlxH), pour SR..P..-R

Liste de prix: € 56,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A GR

S2A GR

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable, gris

Liste de prix: € 115,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
2.5 W
Puissance consommée (en attente)
0.2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
5.5 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm², sans halogène
Couple
20 Nm
Type de commande
  • Tout-ou-rien
  • 3 points
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
90 s / 90°
Indice de protection
IP66/67
Indice de protection NEMA/UL
NEMA 4X
Type de boîtier
UL Enclosure Type 4X

Bienvenue chez Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)