2. RetroFIT+
  3. Servomoteurs de vanne de régulation

DR24A-R



Pour en savoir plus
Retour a la catégorie de produits
DR24A-R

DR24A-R

Servomoteur rotatif (RetroFIT+), Max. 90 Nm (Pas constant) (Pas constant), AC/DC 24 V, Tout-ou-rien, 150 s, IP54, F05/F07

Veuillez contacter votre représentant Belimo local pour la commande.
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
Télécharger les éléments sélectionnés Partager les éléments sélectionnés par email Ajouter les sélections dans le dossier de téléchargement Accéder au dossier de téléchargement
Accessoires

Accessoire mécanique

ZDV-01

ZDV-01

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 13xø19x33 mm (lxøxH), pour DR..-R

Liste de prix: € 73,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZDV-02

ZDV-02

Adaptateur à emboîtement carré, 17x17x19 mm (LxWxH), pour DR..-R

Liste de prix: € 73,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZDV-03

ZDV-03

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 17xø22x33 mm (lxøxH), pour DR..-R

Liste de prix: € 73,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
ZDV-04

ZDV-04

Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xø18x33 mm (lxøxH), pour DR..-R

Liste de prix: € 73,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets

Accessoire électrique

S1A

S1A

Contacts auxiliaires 1x SPDT adaptable

Liste de prix: € 76,30
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
S2A

S2A

Contacts auxiliaires 2x SPDT adaptable

Liste de prix: € 102,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P10000A

P10000A

Potentiomètres d'asservissement 10 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P1000A

P1000A

Potentiomètres d'asservissement 1 kΩ adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
P140A

P140A

Potentiomètres d'asservissement 140 Ω adaptable

Liste de prix: € 125,00
Prix net: ...
Ajouter à la liste de projets
Détails

Spécifications

Tension en AC/DC
AC/DC 24 V
Puissance consommée (en marche)
4 W
Puissance consommée (en attente)
2 W
puissance consommée pour dimensionnement des câbles
6 VA
Raccordement d'alimentation de commande
Câble 1 m, 3x 0.75 mm²
Couple
Max. 90 Nm (Pas constant)
Type de commande
Tout-ou-rien
Commande manuelle
Avec bouton-poussoir, verrouillable
Temps de course (moteur)
150 s / 90°
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
Contactez-nous Privacy Policy Remarques de sécurité Conditions générales de vente et de livraison, conditions de garantie Modifier les paramètres de confidentialité Imprint
'+41 43 843 61 11
S'abonner à la newsletter
BELIMO Holding AG, Brunnenbachstrasse 1, 8340 Hinwil (Suisse)