GR24A-MP-R
Servomoteur rotatif (Retrofit), 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s (75...270 s), IP54, F05/F07
- Liste de prix
- € 555,00
Données de conception: Données de conception
- Téléchargements
- Accessoires
- Détails
Accessoires mécaniques
ZGF-14
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 14xØ18x33 mm (lxØxH), pour GR..-R
ZGF-17
Adaptateur à emboîtement, tête plate, 17xØ22x33 mm (lxØxH), pour GR..-R
ZGI-001
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x20 mm (LxlxH)
ZGI-002
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x20 mm (LxlxH)
ZGI-003
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 14x14x35 mm (LxWxH)
ZGI-004
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 11x11x35 mm (LxWxH)
ZGI-009
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 11xØ17x15 mm (lxØxH)
ZGI-010
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 10xØ17x15 mm (lxØxH)
ZGI-012
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 12x12x35 mm (LxlxH)
ZGI-013
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-16 10x10x15 mm (LxlxH)
ZGI-014
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 8xØ17x15 mm (lxØxH)
ZGI-015
Réducteur pour adaptateur à emboîtement ZGV-19 9xØ17x15 mm (lxØxh)
ZGV-14
Adaptateur à emboîtement carré, 14x14x40 mm (LxWxH), pour GR..-R
ZGV-16
Adaptateur à emboîtement carré, 16x16x40 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGV-17
Adaptateur à emboîtement carré, 17x17x20 mm (LxlxH), pour GR..-R
ZGV-19
Adaptateur à emboîtement carré, 19x19x40 mm (LxlxH), pour GR..-R
Accessoires électriques
EXT-WR-FP20-MP
Boîtier d'alimentation de terrain pour MP-Bus IP20
Boîtiers de paramétrages
ZK1-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : prise de service 6 pôles pour appareil Belimo
ZK2-GEN
Câble de raccordement 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B : extrémité de fil libre pour le raccordement au bornier MP/PP
ZTH EU
Outil de réglage, avec fonction ZIP USB, pour servomoteurs Belimo paramétrables et communicants, régulateur VAV et dispositifs performants HVAC
Spécifications
- Couple
- 40 Nm
- Fonction de sécurité
- Sans fonction de sécurité
- Indice de protection
- IP54
- Indice de protection
- IP54
- Puissance consommée (en attente)
- 1.5 W
- Puissance consommée (en marche)
- 4 W
- Raccordement électrique
- Câble
- Temps de course
-
- 50...79 s
- 80...99 s
- 100...150 s
- >150 s
- Réglable
- Temps de course (moteur)
- 90 s / 90°
- Temps de course réglable
- 75...270 s
- Tension en AC/DC
- AC/DC 24 V
- Type de commande
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Type de mouvement
- Rotative