Éléments dans votre dossier de téléchargement

Le dossier de téléchargement est vide.
Élément(s) dans votre dossier de téléchargement

!

HT24-3-T

Servomoteur rotatif pour vannes de mélange, 10 Nm, AC 24 V, 3 points, 140 s, IP40, Borniers

Liste de prix
€ 196,00
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
MS-NRA

Kit de montage pour vanne de mélange LK

Liste de prix: € 7,42
Prix net: ...

MS-NRB

Kit de montage pour vannes de mélange Barberi

Liste de prix: € 7,63
Prix net: ...

MS-NRC

Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DR..MA

Liste de prix: € 24,10
Prix net: ...

MS-NRC1

Kit de montage pour vannes de mélange Honeywell/Centra DRU..

Liste de prix: € 92,10
Prix net: ...

MS-NRE

Kit de montage pour vannes de mélange avec axe rond 12 mm

Liste de prix: € 12,30
Prix net: ...

MS-NRE6

Kit de montage pour vannes de mélange ESBE VRG/VRB/VRH

Liste de prix: € 11,80
Prix net: ...

MS-NRH

Kit de montage pour vannes de mélange Hora

Liste de prix: € 13,80
Prix net: ...

MS-NRL

Kit de montage pour vannes de mélange Siemens/Landis&Stäfa VCI/VBG/VBF

Liste de prix: € 17,70
Prix net: ...

MS-NRLA

Kit de montage pour vannes de mélange Lazzari

Liste de prix: € 57,90
Prix net: ...

MS-NRLO

Kit de montage pour vannes de mélange Lovato

Liste de prix: € 9,21
Prix net: ...

MS-NRS

Kit de montage pour vannes de mélange Satchwell MB

Liste de prix: € 26,30
Prix net: ...

MS-NRSF

Kit de montage pour vannes de mélange Satchwell MBF

Liste de prix: € 42,40
Prix net: ...

Accessoires électriques

SNR2

Contacts auxiliaires 1 x SPDT Pour servomoteurs HT avec commande 3 points et raccordement par câble

Liste de prix: € 32,20
Prix net: ...
Détails

Spécifications

Angle de rotation
90
Couple
10 Nm
Fonction de sécurité
Sans fonction de sécurité
Indice de protection
IP40
Indice de protection
IP40
Puissance consommée (en marche)
1.5 W
Raccordement électrique
Borniers
Temps de course
100...150 s
Temps de course (moteur)
140 s / 90°
Tension en AC/DC
AC 24 V
Type de commande
3 points
Type de mouvement
Rotative